Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    GALIS 24V/DC con grado di protezione IP66 è la soluzione ideale per ambienti umidi come navi e cantieri navali. È multifunzionale e offre tre diverse opzioni di illuminazione, adattabili alle diverse esigenze. Può essere utilizzato come illuminazione mobile grazie al set di basi magnetiche, mentre il corpo orientabile con il set di basi fisse offre due diverse modalità di utilizzo. Realizzato con una tecnica di estrusione di alluminio ecocompatibile, GALIS rispetta l'ambiente e garantisce una lunga durata grazie alla sua resistenza agli urti. Funziona con una tensione di 24V/DC, supporta un utilizzo efficiente dell'energia e soddisfa le vostre aspettative.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Estrusione di alluminio

      Diffusore: Vetro serigrafato

      Angoli ottici: -

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK09

      Tensione di ingresso: 24 V CC 50/60 Hz

      Potenza: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di esercizio: -25 °C / +45 °C

      Colori dell'alloggiamento: RAL 7021

      Installazione: Montaggio a superficie

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogalis
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaLinear Etanj
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa