Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, grazie al suo corpo con elevato grado di protezione IP, è ideale per parcheggi, magazzini e ambienti umidi e bagnati. La sua superficie frontale, disponibile con vetro smerigliato o trasparente, è temperata contro rotture e fratture. È possibile effettuare il cablaggio seriale passante.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio estruso

    Diffusore: Vetro trasparente

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9006

    Intervallo di temperatura di esercizio: -25 °C / +40 °C

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogalis_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa