Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GIZA DA INCASSO
EAE Group

EAE Lighting - GIZA DA INCASSO

GIZA si installa a incasso, preservando l'integrità architettonica ovunque venga utilizzata: negozi, padiglioni fieristici, sale riunioni e come elegante complemento per aree come i corridoi. Con un'altezza del corpo di soli 75 mm, GIZA facilita l'installazione anche in spazi ristretti e, grazie alla struttura del riflettore incassato, non provoca abbagliamento. Inoltre, grazie alle lenti dal design ottico ad alta efficienza, offre una distribuzione della luce di 50° e 80°.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Ottica: Lente a 50° + riflettore (nero)

    Angoli ottici: 50° / 80°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Cartongesso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogiza_recessed
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa