Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - GIZA MONTAGGIO A SUPERFICIE
EAE Group

EAE Lighting - GIZA MONTAGGIO A SUPERFICIE

Grazie al suo design minimalista a forma di cubo, GIZA, installato a superficie, è ideale per illuminare spazi come strutture sanitarie, hotel, istituti scolastici, musei e sale espositive. La sua struttura ottica avanzata garantisce una distribuzione della luce a 50° e 80°, oltre a un'efficiente direzionalità.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Ottica: Lente + Riflettore (Nero)

    Angoli ottici: 50° / 80°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza di consumo: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogiza_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa