Pubblica i tuoi prodotti
Illuminazione EAE - Montaggio a superficie STL
EAE Group

Illuminazione EAE - Montaggio a superficie STL

STL può essere utilizzato come modulo singolo o combinato in lunghe file per ottenere un sistema di illuminazione lineare ininterrotto. Oltre a poter essere installato a superficie, grazie ai suoi accessori di montaggio, dona un tocco di stile ai vostri spazi abitativi anche come lampada a sospensione. STL crea una nuova atmosfera nell'ambiente in cui viene utilizzato e fornisce l'illuminazione continua necessaria per valorizzare i vostri ambienti architettonici.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in profilato di alluminio

    Diffusore: Diffusore opalino

    Potenza: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Protezione di intensità luminosa (IP): IP20

    Temperatura colore: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installazione: Montaggio a superficie

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostl_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa