Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

EAE Lighting offre una soluzione di illuminazione a LED ottimale per gli impianti industriali, con un costo totale di proprietà ridotto al minimo. Disponibile con diverse potenze luminose, distribuzioni di luce e opzioni di montaggio, HBC adatta l'illuminazione alle esigenze specifiche del vostro ambiente. Grazie alle sue prestazioni affidabili e all'assenza di necessità di sostituzione delle lampade, HBC riduce al minimo anche i costi di manutenzione. Offre un ambiente confortevole per il personale, limitando al contempo il consumo energetico. Sono disponibili opzioni di controllo DALI e 1-10V.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: PMMA / PC

    Angoli ottici: Lente / Vetro serigrafato

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK05

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C / +50 °C

    Colori dell'alloggiamento: SW 306G

    Installazione: Montaggio a superficie / a sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohbc
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa