Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - HBC ZONA I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONA I

HBC Ex-Proof Zone 1 è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta efficienza progettato per aree industriali con rischio di esplosione dovuto a gas e polveri.
Voce di capitolato
  • Materiale: Alluminio a iniezione

    Diffusore: -

    Angolo ottico: 110°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK10

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 70 W / 107 W / 130 W

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Temperatura colore: 4000 K / 5000 K

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohbc_zone_i
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaExproof Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa