Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

Grazie alla sua efficiente tecnologia LED, alla struttura ottica multi-lente e alle prestazioni affidabili, offre un comfort visivo elevato e si presta particolarmente bene all'uso industriale. Riducendo al minimo il consumo energetico e i costi di illuminazione, il prodotto rappresenta la soluzione ottimale per diverse applicazioni.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: PC

    Angoli ottici: 55° / 90°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK10

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -5 °C / +45 °C

    Colori dell'alloggiamento: SW 306G

    Installazione: Montaggio a superficie / A sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohbl
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa