Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - KRIZA
EAE Group

EAE Lighting - KRIZA

KRIZA 2X è un apparecchio di illuminazione professionale che, grazie alla sua struttura sottile che si integra perfettamente nel pavimento, offre un'illuminazione d'accento. Grazie alle diverse opzioni di riflettore, permette di ottenere facilmente i risultati desiderati in qualsiasi progetto di illuminazione.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Sistema ottico: Riflettore / Diffusore trasparente

    Angoli ottici: 24° / 40° / 60°

    Copertura ottica: Diffusore trasparente

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 40 W / 56 W / 72 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokriza
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa