Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LUP YV
EAE Group

EAE Lighting - LUP YV

Lup YV / KR, che non colpisce per la sua luce, ma per il suo design elegante.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Ottica: Lente

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 8 W / 10 W / 15 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

    Colori disponibili: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installazione: Cartongesso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolup_yv
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa