Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Lampada a sospensione Netaled
EAE Group

EAE Lighting - Lampada a sospensione Netaled

NETA si distingue negli spazi architettonici per il suo effetto luminoso e il suo design. Massimizza il comfort visivo grazie al suo diffusore opalino. Ideale come lampada a sospensione, NETA dona un tocco di stile agli interni e offre al progettista flessibilità di posizionamento grazie alla sua forma arrotondata e alle linee minimaliste, indispensabili per il design moderno.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Diffusore: Diffusore opalino

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Potenza: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Grado di protezione IP: IP20

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installazione: A sospensione

    Colori del corpo: RAL 9004 / RAL 9010

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconetaled_pendant
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa