Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Nicchie a rete
EAE Group

EAE Lighting - Nicchie a rete

NETA si distingue negli spazi architettonici per il suo effetto luminoso e il suo design. Massimizza il comfort visivo grazie al suo diffusore opalino. Donando un tocco di stile agli interni, NETA offre al progettista flessibilità in termini di posizionamento grazie alla sua forma arrotondata e alle linee minimaliste richieste dal design moderno.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Diffusore: Diffusore opalino

    Potenza: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Protezione di integrità della protezione (IP): IP20

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Colori: RAL 9010

    Installazione: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconetaled_recessed
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRecessed Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa