Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Montaggio a superficie con rete
EAE Lighting - Montaggio a superficie con rete
    EAE Group

    EAE Lighting - Montaggio a superficie con rete

    4.0 su 5 stelle4.0(19 recensioni)
    NETALED, attraverso effetti di luce e design, crea un effetto architettonico vivido e semplice nel vostro ambiente.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

      Diffusore: Diffusore opalino

      Potenza: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Protezione di integrità della protezione (IP): IP20

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Colori del corpo: RAL 9004 / RAL 9010

      Installazione: Montaggio a superficie

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconetaled_surface_mounted
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa