Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - ORI K MINI
EAE Lighting - ORI K MINI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI K MINI

    ORI MINI è disponibile nelle forme rotonda e quadrata. È più efficace ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle tradizionali alternative a LED. Grazie alla sua sorgente luminosa posizionata in profondità, fornisce un'illuminazione confortevole evitando l'abbagliamento. Grazie al suo design a incasso, ORI MINI consente di risparmiare spazio nell'area di installazione, conferendo agli ambienti architettonici un aspetto estetico ed elegante.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

      Ottica: Riflettore / Diffusore trasparente

      Angoli ottici: 24° / 36°

      Classe di protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK03

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza di consumo: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

      Sorgente luminosa: LED COB

      Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

      Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo di montaggio: Cartongesso

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoori_k_mini
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa