Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - ORI SMALL
EAE Group

EAE Lighting - ORI SMALL

ORI è disponibile in due versioni: Small e Small Dark. Grazie alle sue dimensioni minimaliste, ORI dona un tocco di stile ai vostri spazi architettonici. Oltre a catturare una luce nitida grazie alla sua sorgente luminosa posizionata in profondità, ORI, che può anche fornire una luce diffusa con riflettore scuro, riduce al minimo l'abbagliamento.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Sistema ottico: Riflettore

    Angoli ottici: 24° / 36°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza di consumo: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Valore lumen: 627 lm / 797 lm / 954 lm / 1108 lm / 1370 lm

    Sorgente luminosa: COB LED

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9016 Bianco / RAL 9005 Nero

    Tipo di montaggio: Cartongesso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoori_small
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa