Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT COMPACT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT COMPACT MP

Un'alternativa efficiente ai proiettori HID generici, con un'ampia gamma di ottiche per soddisfare le esigenze di illuminazione di aree ridotte, perimetrale e di facciata. Il design ultraleggero e compatto, che garantisce massime prestazioni, facilità di installazione ed elevata resistenza meccanica, rende PROLIT KOMPAKT la soluzione ideale per applicazioni di illuminazione multifunzionali. Sono disponibili opzioni di controllo DALI, 1-10V e DIMKO.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

    Angoli ottici: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Lente asimmetrica

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 70 W / 95 W

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +55 °C

    Colori dell'alloggiamento: SW 306G

    Installazione: Montaggio a pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprolit_kompakt_mp
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaFloodlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa