Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Grazie al suo nuovo alloggiamento dal design elegante e all'elettronica ad alta efficienza, PROLIT V.3 MID POWER offre pacchetti di lumen adatti a molteplici ambiti applicativi, nonché un'ampia scelta di ottiche. Con un'efficienza fino a 146 lm/W, garantisce un elevato risparmio energetico. È la soluzione ideale per la sostituzione di sistemi di illuminazione convenzionali e a bassa efficienza.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

    Angoli ottici: Lente 23° / Lente 30° / Lente 46° / Lente 60° / Lente 90° / Lente asimmetrica

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +60 °C

    Colori dell'alloggiamento: ALZ90F + MW 3004 (NERO)

    Installazione: Montaggio a pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprolit_mp
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaFloodlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa