Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, il nuovissimo membro della famiglia di proiettori Prolit, è ideale per tutti gli ambienti di lavoro esterni professionali e le aree sportive che richiedono elevate prestazioni, una qualità di illuminazione perfetta e il massimo comfort visivo. Grazie al suo alloggiamento compatto e alle specifiche tecniche ottimizzate, Prolit Plus è disponibile in quattro varianti che soddisfano perfettamente le esigenze di illuminazione di aree aperte, terminal portuali, piazzali aeroportuali e gallerie stradali.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

    Angoli ottici: Lente 16° / Lente 27° / Lente 52° / Lente 98° / Lente asimmetrica

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK10

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / ROSSO

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +50 °C

    Colori dell'alloggiamento: ALZ90F + MW 3004 (NERO)

    Installazione: Montaggio a pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprolit_plus_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaFloodlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Arabia Saudita
Austria
Brasile