Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 su 5 stelle4.6(14 recensioni)
RA3, il nuovissimo membro della famiglia di prodotti RA, è stato progettato per soddisfare perfettamente tutti i requisiti di illuminazione stradale delle classi ME1-ME2 grazie al suo alloggiamento ottimizzato che raggiunge un'emissione luminosa fino a 28.000 lumen e a 2 diverse opzioni di ottica. Il kit di montaggio intelligente con capacità di movimento sensibile semplifica l'installazione. RA3 offre un elevato risparmio energetico, con un'efficienza fino a 135 lm/W, ed è perfetto sia per nuovi progetti che per interventi di sostituzione. Sono disponibili opzioni di controllo tramite sistema wireless DALI e RF.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato trasparente

    Angoli ottici: 100° / 110° / WB° / XW°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -40 °C / +50 °C

    Colori dell'alloggiamento: Nero (SW 306G)

    Installazione: Palo

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicora3
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Codice UNSPSC39111603
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa