Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 su 5 stelle3.9(15 recensioni)
    Con la sua geometria anulare e il corpo minimale dalle finiture pulite, RINOA si inserisce come elemento complementare negli spazi moderni. Grazie al diffusore opalino, diffonde la luce in modo omogeneo e garantisce un'illuminazione confortevole per gli occhi.
    Voce di capitolato
    • Corpo: Corpo in lamiera d'acciaio da 0,60 mm con verniciatura a polvere RAL 9003

      Diffusore: Diffusore opalino

      Sorgente luminosa: LED a media potenza

      Potenza: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Grado di protezione IP: IP20

      Indice di resa cromatica (CRI): >80

      Installazione: A sospensione

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorinoa
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio Sherardized
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa