Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - SATURN V5
EAE Group

EAE Lighting - SATURN V5

SATURN è un apparecchio di illuminazione dal design senza tempo che, grazie al suo aspetto minimalista, offre all'utente funzionalità e praticità. Con la sua sorgente luminosa a LED da 16W, è efficiente dal punto di vista energetico e si adatta a qualsiasi progetto in cui sia necessaria una soluzione economica. Su richiesta, è possibile optare per un sensore di movimento e un kit di emergenza. Ideale per illuminare aree come vani scale, corridoi, locali tecnici, magazzini, ecc.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK10

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 16 W

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +35 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9016

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosaturn_v5
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa