Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

TORNADO WATERPROOF è ideale per progetti che richiedono un equilibrio tra economicità ed efficienza energetica grazie alla sua struttura tradizionale. La disponibilità di diversi pacchetti di lumen e varie opzioni di dimensioni offre flessibilità all'utente. Oltre a garantire la massima protezione in ambienti umidi con il grado di protezione IP66, il design a montaggio superficiale ne facilita l'installazione. Il diffusore in policarbonato opalino assicura un'emissione luminosa più omogenea.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Corpo in PC

    Diffusore: Diffusore in PC traslucido con nano-ottica (elevata resistenza meccanica, resistente ai raggi UV)

    Angoli ottici: -

    Grado IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 7021

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotornado
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa