Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - VALERIA
EAE Group

EAE Lighting - VALERIA

VALERIA offre una soluzione per le esigenze di illuminazione di grandi aree. La sua struttura robusta, con resistenza agli urti IK08 e grado di protezione IP66, la rende ideale per l'illuminazione esterna a lungo termine. Trova impiego in un'ampia gamma di applicazioni, dagli impianti sportivi alle aree di carico e scarico aeroportuali e portuali, fino alle gallerie.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato trasparente

    Angoli ottici: 90° / 60°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: 9005

    Installazione: A pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovaleria
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaFloodlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa