Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

YPL NG si distingue per l'elevata efficienza ed è un apparecchio di illuminazione lineare sigillato. Il corpo in plastica estrusa con grado di protezione IP66 offre una completa resistenza a polvere e acqua, garantendo prestazioni durature anche in ambienti difficili. Il diffusore opalino assicura una distribuzione uniforme della luce per un maggiore comfort visivo, mentre la resistenza agli urti IK09 garantisce una maggiore durata. Con potenze da 30 W a 53 W e una temperatura di colore di 6500K, è ideale per applicazioni industriali, commerciali ed esterne. Grazie alla tecnologia LED a media potenza, garantisce un risparmio energetico ed è facile da installare con montaggio a superficie.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Estrusione di plastica

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 6500 K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +35 °C

    Colori dell'alloggiamento: -

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoypl
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa