CRL-Blumcraft®プレミアムシリーズの成形ブロンズとステンレス鋼のモニュメンタルバランスドアとフレームは、「V-Groove」テクノロジーを使用して構築され、「クリスプ」コーナーとタイトなジョイントを生成します。 14ゲージの合金は、構造の完全性と長期的な性能を確保するために使用されます。踏み越し段の幅は2"(51 mm)で、上部レールの最小高さは3-1 / 2"(89 mm)、下部レールの最小高さは6 "(152 mm)です。すべてのドアは特定のプロジェクトに合わせてカスタムメイドされています。私たちはあなたのデザインに合うサイズの無限の組み合わせをあなたに提供することができます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |