製品の公開
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
    Dutton Brown

    Bling Flush Mount

    Google翻訳”,

    ブリングフラッシュマウントは、アクリル、アルミニウム、真鍮を使用したモダンなフラッシュマウント照明です。レーザーカットされた高透明度のアクリルディスクが、直径5インチの円形キャノピーの下にある中央のロッドの周囲に配置されています。キャノピーの幅は6インチ、全体の高さは9インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、重さは1ポンドです。アクリルディスクが電球からの光を捉えて屈折させ、照明器具の周囲にきらめきの輪を作り出します。

    この埋め込み型照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用のストレート吊り下げアダプターも用意されています。薄型設計のため、玄関、ウォークインクローゼット、主浴室、屋根付きポーチなど、天井高が限られたスペースに最適です。2つまたは3つ並べてホテルの廊下に並べたり、バックバーの上に吊るしたり、ブティックの試着室の通路を照らしたりすることもできます。天井の高い場所向けには、同シリーズのブリングペンダントもご用意しています。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      9".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refbling-flush-mount
    • コレクションセットBling Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品