製品の公開
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Reader Flush Mount

    Google翻訳”,

    カラーリーダー・フラッシュマウントは、アルミニウムと真鍮製のコンパクトな天井照明器具です。ランプカップは幅6インチ、深さ2インチ、キャノピーは5インチで、設置時の高さは7インチ、重量は1ポンドです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。埋め込み式のソケットにより電球はカップ内に収まり、下面を照らすことで眩しさを軽減します。

    この照明器具には、最大7ワット定格のE26ミディアムベースソケットが1つあり、5.3ワットのLED PAR16電球(450ルーメン、3000K)が付属しています。120ボルトで動作し、直結配線式で、対応する壁面調光器で調光可能な電球を使用すれば調光できます。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。一列に並べて設置すれば、カフェのカウンター、ホテルのバー、キッチンアイランドなどを照らすことができます。廊下に並べて設置すれば、オフィスやホテルのフロア内の通路を照らすことができます。1つの器具は、小売店のレジカウンター、ウォークインクローゼット、屋根付きポーチなどに適しています。Readerシリーズのペンダントライトや壁掛け照明器具を合わせれば、プロジェクト全体で統一感のあるデザインを実現できます。

    仕様
    • Dimensions

      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5", Installed Height: 7"

      Hanging Height

      7".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 7W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-reader-flush-mount
    • コレクションセットReader Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品