製品の公開
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Google翻訳”,
Arktos NG V.2は、高強度ボディにより屋外環境への耐性を最大限に発揮します。照明器具としての効率性に加え、設置も容易で、街路灯、街路セキュリティ、周辺照明に最適です。
仕様
  • Housing: Aluminum Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Light Source: Midpower LED

    Power: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Pole Mounting

技術仕様
  • Unique refarktos_v3
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRoad & Street Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ