製品の公開
EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED

Google翻訳”,
LED技術を搭載したBLOOM-S NG HEは、低消費電力でエネルギーを節約し、長寿命を保証する環境に優しいオプションを提供します。BLOOM-S NG HEは、幅広い用途で最高のパフォーマンスを発揮し、動作周囲温度は-20℃~+40℃です。また、緊急時に最大3時間の照明を提供する緊急キットも付属しています。
仕様
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Polistren Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 24W / 36W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

技術仕様
  • Unique refbloom_s_ng_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRecessed Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ