製品の公開
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    BLOOMは、装飾を最小限にとどめたデザイン、すっきりとした仕上げのハウジング、そしてオパール色のディフューザーによるグレアのない均一な光の拡散により、オフィス、病院、学校、店舗などの照明に最適です。様々な寸法の光面をモジュラー天井に適応させることができます。
    仕様
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    技術仕様
    • Unique refbloom_s_surface_mounted
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションSurface / Pendant Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ