製品の公開
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Google翻訳”,
Downled V6は、エレガントでコンパクトなデザインと高性能を兼ね備えています。アルミ射出成形ボディは耐久性を確保し、オパールディフューザーは均一で快適な配光を実現します。220~240V ACで動作し、10W、20W、30Wの3種類の出力オプションをご用意しています。色温度は4000Kまたは6500K、演色評価数は80以上で、多様な照明ニーズに対応します。IP20保護等級とIK02耐衝撃性を備え、屋内での使用に最適で、-20℃~+35℃の温度範囲で安定した動作を実現します。埋め込み式のデザインは、モダンなインテリアにシームレスに溶け込みます。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

技術仕様
  • Unique refdownled_recessed_mounted
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ