製品の公開
EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

Google翻訳”,
TORSECAの旗付きバージョンは、あらゆる天井用途に対応し、緊急時の避難誘導灯として使用できます。旗なしバージョンは、非常時の照明として使用できます。機能的な構造を持つTORSECAは、病院、教育機関、食堂、ホテルなどの用途に適しています。
仕様
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

技術仕様
  • Unique refexit
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションEmergency lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ