製品の公開
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

Google翻訳”,
FLEXBAR V.2は、インテリアに効果的で実用的な印象を与えるコーブライトLED照明です。フレキシブルな構造により、様々な設置面への設置が容易で、シンプルなデザインにより経済的かつ長寿命を実現しています。モジュラー構造のFLEXBARは、モジュール数を増減することで、様々なルーメン値を実現できます。
仕様
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

技術仕様
  • Unique refflexbar
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションCove Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ