製品の公開
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    長方形の美しさとスタイリッシュなデザインが特徴のSTL FRAMEは、シャープなラインで空間に独特のダイナミズムをもたらします。グレアコントロール機能を備えたオパールディフューザーにより、グレアを最小限に抑え、均一な光を提供します。
    仕様
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    技術仕様
    • Unique refframe
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションSurface / Pendant Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ