製品の公開
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    アーカイブ

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    仕様
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    技術仕様
    • Unique refgalis_mini
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションLinear Etanj
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring