製品の公開
EAE Lighting - VENO PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - VENO PENDANT

Google翻訳”,
VENOは円筒形をベースに設計されており、シンプルなデザインと装飾性を備えています。ペンダントライトとして使用すると、全体照明として最適です。施工段階でリズミカルなパターンやクリエイティブなパターンを設定することで、インテリアデザインを補完する要素となります。異なる高さのボディで設計されたVENOは、コンセプトプロジェクトに装飾的な要素を提供し、建築空間に新たな雰囲気を創出します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface-Mounted / Pendant

技術仕様
  • Unique refveno_pendant
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ