製品の公開
EAE Lighting - GIZA RAY V2
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RAY V2

Google翻訳”,
スタイリッシュな建築照明ソリューション、GIZA TRACKは、高性能LEDと光学品質を特徴としています。可動式ヘッドにより、GIZA TRACKは会議室、住宅、店舗、ホテルなどの屋内空間の照明において快適な使用を保証します。光源を深く配置することでグレアを防ぐだけでなく、特殊な光学設計レンズにより50°と80°の配光を実現します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three Phase Railed

技術仕様
  • Unique refgiza_ray_v2
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ