製品の公開
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

Google翻訳”,
EAE Lightingは、総所有コストを最小限に抑えながら、産業施設に最適なLED照明ソリューションを提供します。HBCは、様々なルーメンパッケージ、配光、取り付けオプションをご用意しており、お客様の環境固有のニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。信頼性の高い性能とランプ交換の必要がないため、HBCはメンテナンスコストも最小限に抑えます。エネルギー消費を抑えながら、従業員に快適な環境を提供します。DALIおよび1-10V制御オプションもご用意しています。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PMMA / PC

    Optic Angles: Lens / Serigraphy Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK05

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

技術仕様
  • Unique refhbc
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションHigh Bay - Low Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ