製品の公開
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
アップグレードされたLED技術を搭載したHBL V6は、産業用照明を大きく進化させ、高天井照明ソリューションの未来を創造します。ハイエンドの性能と低コストを両立し、産業施設のニーズを満たすだけでなく、出力レベルを調整可能な機能により、HBL V6照明器具は多様なニーズに合わせてカスタマイズできる汎用性の高い照明ソリューションとなっています。周囲の環境に合わせて109W~144W、そして178Wの出力オプションを選択できるため、HBL V6は、企業や施設において、1つの照明器具で様々な照明レベルを実現できます。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

技術仕様
  • Unique refhbl_v6
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションHigh Bay - Low Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ