製品の公開
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Google翻訳”,
    Kanoled は、IP65 保護等級による優れた耐久性を備え、ほこりや水に耐性があると同時に、エネルギー効率の高い LED 技術により均一な光分布を確保します。そのため、ガソリンスタンド、入場セキュリティ管理エリア、産業施設などに最適な、信頼性が高く、効率的で長持ちする照明ソリューションとなっています。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Sanded Glass, Transparent Glass

      Optical: 115°

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK08

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 60 W / 75 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Canopy

    技術仕様
    • Unique refkanoled_v3
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションCanopy Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ