製品の公開
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

Google翻訳”,
IP65保護等級のLORY FLATは、浴室や湿気の多い環境に最適です。丸型と角型の2種類の形状から選べるLORYは、天井の狭い場所でも使用可能で、高い発光効率により従来の照明に比べて大幅な省エネを実現します。光源を天井から80mm奥まで埋め込むことで、グレアを抑え、快適な照明を実現します。光の特性は対称的なスポット効果で、空間に光が降り注ぐような効果を生み出します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

技術仕様
  • Unique reflory_yv_fl
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ