製品の公開
EAE Lighting -- LUXO
EAE Group
アーカイブ

EAE Lighting -- LUXO

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.

仕様
  • Housing:PC housing

    Diffuser:Opal diffuser

    Power:7 W

    Light Source:SMD LED

    Input Voltage:220-240V AC 50/60 Hz

    IP:IP40Color 

    Temperature:Warm White / Natural White / Cool White

    CRI:> 80

    Glare Rating (UGR):<19

    Installation:Surface-Mounted

技術仕様
  • Unique refluxo
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring