製品の公開
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

Google翻訳”,
NETAは、その光の効果とデザインで建築空間に際立ちます。オパールのディフューザーが、目の快適さを最大限に高めます。ペンダントライトとしてインテリアにスタイリッシュなタッチをもたらすNETAは、モダンなデザインに求められるミニマルなラインと丸みを帯びたフォルムにより、デザイナーの設置場所に柔軟性をもたらします。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

技術仕様
  • Unique refnetaled_pendant
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ