製品の公開
EAE Lighting - NETALED RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - NETALED RECESSED

Google翻訳”,
NETAは、その光の効果とデザインで建築空間に際立ちます。オパールのディフューザーが目の快適さを最大限に高めます。インテリアにスタイリッシュなタッチをもたらすNETAは、モダンなデザインに求められるミニマルなラインと丸みを帯びた形状により、デザイナーの配置に柔軟性をもたらします。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Colors: RAL 9010

    Installation: Recessed mounted

技術仕様
  • Unique refnetaled_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRecessed Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ