製品の公開
EAE Lighting - ORI K MINI
EAE Lighting - ORI K MINI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI K MINI

    Google翻訳”,
    ORI MINIは、丸型と角型の2種類をご用意しています。従来のLED照明器具よりも高効率で省エネ性に優れています。光源を深く配置することでグレアを抑え、快適な照明を実現します。埋め込み型設計により設置スペースを節約し、建築空間に美しくスタイリッシュな印象を与えます。
    仕様
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Plasterboard

    技術仕様
    • Unique refori_k_mini
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションDownlight / Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ