製品の公開
EAE Lighting -- ORI MINI
EAE Group
アーカイブ

EAE Lighting -- ORI MINI

ORI MINI, as an embedded light source, is glare-free. It provides you effective lighting ensuring energy savings compared to conventional alternatives with halogen lamp. It has narrow and medium angle optical options.

仕様
  • Housing               :              Aluminium Housing

    Optical System  :              Reflector

    Optical Angles   :              24°/ 36°

    Optical Cover     :              Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class          :              IP20

    IK Impact Resistance Class           :              IK02

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power       :              6 W / 8 W / 10 W / 12W / 14 W

    Lumen Value      :              590 lm / 780 lm / 983 lm / 1140 lm

    Source of light   :              COB LED

    Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI         :              >80 / >90

    Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

    Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016 

    Mounting Type :              Plasterboard

技術仕様
  • Unique refori_mini
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring