製品の公開
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Google翻訳”,
PROLIT V.3 MID POWERは、洗練されたデザインの新しいハウジングと高効率の電子設計により、様々な用途に対応するルーメンパッケージと幅広い光学系の選択肢を提供します。最大146lm/Wの効率で、高い省エネを実現します。従来の低効率照明システムの置き換えに最適です。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

技術仕様
  • Unique refprolit_mp
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションFloodlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ