製品の公開
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Google翻訳”,
Prolit V.3は、最新のボディ、合理化された電子機器、広光束を実現する新パッケージ、そして長寿命を実現する光学オプションを備え、あらゆる屋外照明に使用できるように設計されています。146lm/Wに達すると、非常に高いエネルギー効率を実現し、従来の照明効率調整や効率の低い照明効率調整に最適です。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

技術仕様
  • Unique refprolit_ng
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションFloodlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ