製品の公開
EAE Lighting - SATURN V5
EAE Group

EAE Lighting - SATURN V5

Google翻訳”,
SATURNは、ミニマルなデザインでありながら、機能的な使用方法を可能にする、時代を超越した照明デザインです。消費電力16WのL​​ED光源を搭載し、エネルギー効率に優れ、経済的なソリューションが求められるあらゆるプロジェクトに適応します。モーションセンサーや緊急キットは、ユーザーのご要望に応じて選択可能です。階段、廊下、技術棟、倉庫などの照明に最適です。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 16 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

技術仕様
  • Unique refsaturn_v5
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ