製品の公開
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    Google翻訳”,
    SPRONAは、港湾、大規模エリア、そして産業施設の照明用に特別に設計されています。高いルーメン出力による非対称配光は、特にLEDレトロフィット用途において、通常よりも高い省エネ効果をもたらします。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    技術仕様
    • Unique refsprona
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションFloodlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ